Do bezpiecznego umiejscowienia mini PC w WS 540. Uchwyt umieszcza się z lewej strony pod stołem roboczym.
- Nr kat.:
- AS 4051110
- Opis produktu
- Do bezpiecznego umiejscowienia mini PC w WS 540. Uchwyt umieszcza się z lewej strony pod stołem roboczym.
- Dane techniczne
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 70 x 235 x 200 mm
- Możliwość regulacji do 60 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Uchwyt do mini PC
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 4 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
- Uchwyt do mini PC , pasuje np. do Dell