Wspornik magazynka do WS 540

Nr kat.: AS 4051111

Do przymocowania maks. 4 szynowych magazynków ze wstępnie konfekcjonowanymi przewodami z Wire Terminal WT.

Nr kat.:
AS 4051111
Opis produktu
Do przymocowania maks. 4 szynowych magazynków ze wstępnie konfekcjonowanymi przewodami z Wire Terminal WT.
Korzyści
Uniwersalne zastosowanie na każdej pionowej poprzeczce mocującej
Dane techniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 330 x 200 x 35 mm
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7016
Zakres dostawy
Wspornik magazynka
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do nr kat.
4051.100
Opak.
1 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
4,6 kg
Numer taryfy celnej
84669360
EAN
4028177957404
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis produktu
Wspornik do przymocowania 4 szynowych magazynków ze wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Dokumentacja
Instrukcja obsługi