- Nr kat.:
- AS 4051122
- Wersja
- Wersja USA dla Wire Station 4051.123
5x, z przełącznikiem dźwigienkowym (kolor czerwony)
- Opis produktu
- Do mocowania na płycie roboczej WS 540.
- Korzyści
- Ergonomiczny dostęp poprzez kąt 45° na płycie roboczej
- Materiał
- Profil: aluminium
Wkładki gniazd: tworzywo sztuczne
- Zakres dostawy
- Listwa zasilania, kabel przyłączeniowy i wtyczka z zestykiem ochronnym
Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do nr kat.
- 4051.123
- Prąd znamionowy
- 60 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V (AC), 60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177962644
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
-
AS Listwa zasilania do WS 540, US 110 V, 5-gniazdowa