Do bezpiecznego przechowywania ręcznych urządzeń lub napojów. Uchwyt na narzędzia mocuje się na płycie stołowej WS 540.
- Nr kat.:
- AS 4051113
- Opis produktu
- Do bezpiecznego przechowywania ręcznych urządzeń lub napojów. Uchwyt na narzędzia mocuje się na płycie stołowej WS 540.
- Dane techniczne
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 140 x 87 x 200 mm
- Zastosowania
- Uchwyt do ręcznych narzędzi, jak wkrętarka akumulatorowa, opalarka lub butelki z napojami
- Do ręcznych urządzeń o średnicy maks. 80 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Uchwyt na narzędzia, okrągły
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,7 kg
- Masa brutto
- 0,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
- Uchwyt do ręcznych narzędzi i napojów mocowany do blatu