Możliwość kierunkowego prowadzenia do 8 różnych przewodów. Montaż na pionowej poprzeczce mocującej.
- Nr kat.:
- AS 4051120
- Opis produktu
- Możliwość kierunkowego prowadzenia do 8 różnych przewodów. Montaż na pionowej poprzeczce mocującej.
- Korzyści
- Indywidualne dopasowanie wysokości do poprzeczki mocującej
- Optymalna charakterystyka prowadzenia przewodów
- Dane techniczne
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 130 x 263 x 322 mm
- Ustawienie głębokości bezpośrednio na prowadnicy przewodów do 100 mm
- Możliwość prowadzenia przewodów 0,5 – 2,5 mm²
- Materiał
- Uchwyt: blacha stalowa
Rolka i prowadnica przewodów: tworzywo sztuczne - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Opis produktu
- Przyrząd do prowadzenia kabli do automatu skracającego montowany na poprzeczce mocującej