Prowadzenie przewodów - uchwyt, lewy do WS 540

Nr kat.: AS 4051121

Możliwość kierunkowego prowadzenia do 8 różnych przewodów. Montaż na adapterze urządzeniowym z lewej strony.

Nr kat.:
AS 4051121
Opis produktu
Możliwość kierunkowego prowadzenia do 8 różnych przewodów. Montaż na adapterze urządzeniowym z lewej strony.
Korzyści
Najlepsze z możliwych prowadzenie przewodów do automatu skracającego C8+
Optymalna charakterystyka prowadzenia przewodów
Dane techniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 129 x 190 x 169 mm
Możliwość prowadzenia przewodów 0,5 – 2,5 mm²
Materiał
Uchwyt: blacha stalowa
Rolka i prowadnica przewodów: tworzywo sztuczne
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,8 kg
Masa brutto
2 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Opis produktu
Przyrząd do prowadzenia kabli do automatu skracającego montowany na uchwycie
Dokumentacja
Instrukcja obsługi