Automaty do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L umożliwiają całkowicie automatyczną produkcję do 12 różnych przewodów bez manualnej ingerencji. Jednocześnie, bez przezbrajania i w pełni automatycznie odbywa się obróbka końcówek kablowych o przekrojach do wyboru od 0,5 mm² do 2,5 mm² lub do 6 mm². Do tego zaliczają się procesy skracania, zdejmowania izolacji, zaciskania i indywidualnego oznakowania przewodów. Wydawanie przewodów odbywa się do wyboru jako praktyczna wiązka łańcuchowa, zgodnie z zamówieniem w magazynkach szynowych lub w systemie just in time przez zintegrowany system Wire Handling System.