Automat do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L

Nr kat.: AS 4051195

Przy użyciu automatu do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L10 T można obrabiać przewody w zakresie przekrojów od 0,5 do 6 mm². Do tego zaliczają się procesy skracania, zdejmowania izolacji, zaciskania i indywidualnego oznakowania przewodów. Gotowe przewody są udostępniane za pośrednictwem systemu Wire Handling System (WHS). WHS jest w pełni automatycznym systemem podawania i prowadzenia przewodów. W jego ramach przewody wytwarzane w trybie just-in-time w terminalu WT są transportowane pneumatycznie w sposób sekwencyjny do maksymalnie czterech stanowisk okablowywania.

Nr kat.:
AS 4051195
Wersja
Wire Terminal WT L10 T (jednostka transportująca Wire Handling System)
Opis produktu
Przy użyciu automatu do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L10 T można obrabiać przewody w zakresie przekrojów od 0,5 do 6 mm². Do tego zaliczają się procesy skracania, zdejmowania izolacji, zaciskania i indywidualnego oznakowania przewodów. Gotowe przewody są udostępniane za pośrednictwem systemu Wire Handling System (WHS). WHS jest w pełni automatycznym systemem podawania i prowadzenia przewodów. W jego ramach przewody wytwarzane w trybie just-in-time w terminalu WT są transportowane pneumatycznie w sposób sekwencyjny do maksymalnie czterech stanowisk okablowywania.
Korzyści
Kompletna sieć od narzędzi E-CAD aż do procesów produkcji
Niezmiennie najwyższa jakość
Gotowe przewody z systemu magazynków szynowych, wiązki łańcuchowej lub systemu Wire Handling System mogą być przetwarzane w kolejnym etapie okablowywania szafy sterowniczej za pomocą narzędzia „Smart Wiring” firmy Eplan
Całościowa optymalizacja procesów
Łatwa i sprawna wymiana materiałów eksploatacyjnych
Zastosowanie nowej technologii zaciskania do różnych końcówek kablowych 8 - 18 mm, w tym częściowe i pełne zdejmowanie izolacji
Bezpieczne doprowadzenie kabli przez nowy system prowadzenia przewodów z mechanizmem szybkozłączy
Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 24"
Umożliwia elastyczną i szybką reakcję na zmiany projekcie
Minimalizowanie błędów również w następnych procesach
Czas amortyzacji 2,5 roku przy 150 szafach rocznie
Proces konfekcjonowania przewodów zostaje przyspieszony 11-krotnie
W połączeniu systemu Rittal Wire Terminal z Smart Wiring firmy Eplan możliwa jest oszczędność czasu do 50%
Optymalne, indywidualne opisywanie przewodów
Dane techniczne
10 doprowadzeń końcówek kablowych przez podajniki wibracyjne
Zakres zaciskania 0,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.) i 10 mm (0,39 in.)
Zakres zaciskania 0,75 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) i 12 mm (0,47 in.)
Zakres zaciskania 1 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) i 12 mm (0,47 in.)
Zakres zaciskania 1,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
Zakres zaciskania 2,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
Zakres zaciskania 4 mm²: długość zacisku 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
Zakres zaciskania 6 mm²: długość zacisku 12 mm (0,47 in.) i 10 mm (0,39 in.)
Wire Terminal WT L umożliwia obróbkę przewodów o długości od 150 mm do 10 m
Wire Terminal WT L może wykrywać blok do wciągania przewodów
Wydawanie przewodów przez zintegrowany system Wire Handling System
Zakres dostawy
Stelaż i obudowa maszyny
Panel obsługi
1 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 16 do 0,5 mm²
3 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 20 do 0,75/1,0 mm²
3 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 29 do 1,5/2,5 mm²
3 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 43 do 4,0/6,0 mm²
System podawania i prowadzenia przewodów Wire Handling System
Obrabiany materiał
Drobnożyłowe przewody miedziane zgodne z EN 60228 / VDE 0295 klasa 5
Tulejki zaciskowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego wg DIN 46228-4 und Multinorm
Wskazówka
W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Standardowy zakres dostawy Wire Terminal obejmuje języki niemiecki i angielski
Podajniki wibracyjne i rozdzielanie końcówek kablowych są zaprojektowane na wymiary tolerancji DIN 46228-4:2019-02. Jeżeli obrabiane końcówki kablowe odbiegają od określonych w tej normie wymiarów tolerancji, może być konieczne skonstruowanie/przetestowanie nowych podajników wibracyjnych i dostosowanie do innych separatorów końcówek kablowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Opcje maszyny
Magazynek przewodów WT tube 12 (4051.218)
WT drukarka IQ.JET czarna 4051281
WT drukarka IQ.JET biała 4051280
Interfejsy
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Napięcie sterowania (DC)
24 V
Pobór mocy (ok.)
1 kW
Czas taktowania
11 s
Orientacyjna liczba przewodów na godzinę
320
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 2.170 mm
Wysokość: 1.870 mm
Głębokość: 1.080 mm
Numer taryfy celnej
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Opis produktu
Automat do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L10 T (jednostka transportująca do systemu Wire Handling System)