Zaciskarka L8

Nr kat.: AS 4050452

Elektropneumatyczny automat do zdejmowania izolacji z zaciskarką do izolowanych końcówek kabli luzem.

Nr kat.:
AS 4050452
Wersja
Ekran dotykowy
Opis produktu
Elektropneumatyczny automat do zdejmowania izolacji z zaciskarką do izolowanych końcówek kabli luzem.
Korzyści
Łatwa obsługa
Bezpieczna i sprawna obróbka izolowanych końcówek kabli
Brak czasu zbrojenia dzięki automatycznej wymianie narzędzi
Możliwość obróbki przewodów specjalnych
Łatwy i sprawny montaż
Automatyczne rozpoznawanie przekrojów
Dane techniczne
Zakres przekrojów 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Długość zacisku 8 mm (0,31 in.)
Długość wprowadzania 35 mm (1.378 in.)
Możliwa obróbka końcówek przewodów z obejmą z tworzywa sztucznego o specjalnych rozmiarach
Zakres dostawy
Zaciskarka L8
1 pojemnik z dozownikiem wibracyjnym 0,5 - 1,5 mm²
1 pojemnik z dozownikiem wibracyjnym 1,5 - 2,5 mm²
Wskazówka
Standardowa forma zacisku to trapez – inne na zapytanie
Wymiary
Szerokość: 390 mm
Wysokość: 460 mm
Głębokość: 330 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
5,5 bar
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc pozorna
110 VA
Zacikanie
zacisk trapezowy
Czas taktowania
1,5 s
Opak.
1 szt.
Waga netto
34,6 kg
Masa brutto
34,67 kg
Numer taryfy celnej
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Opis produktu
Automat z zaciskarką L 8, 0,5-2,5mm², Zdejmowanie izolacji i zaciskanie, długość zacisku 8mm, końcówki kablowe luzem
Dokumentacja
Instrukcja obsługi