Wózek Wire Cart jest przeznaczony do przyjmowania maks. 8 szyn z Rittal Wire Terminal.
- Nr kat.:
- AS 4051050
- Wersja
- Wraz z uchwytem narzędzia z lewej i z prawej strony
Możliwość adaptacji tabletu lub monitora do digitalizacji informacji o przewodach
Zintegrowany system półek do wykorzystania większej ilości przewodów lub materiałów - Opis produktu
- Wózek Wire Cart jest przeznaczony do przyjmowania maks. 8 szyn z Rittal Wire Terminal. W ten sposób istnieje możliwość obróbki przewodów bezpośrednio na stanowisku roboczym okablowania szaf sterowniczych w zależności od określonego projektu.
- Korzyści
- Uniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowanym rolkom bieżnym
- Zgodne z projektem kompletowanie dla następnych procesów
- Wsparcie dla następnego procesu okablowania
- Szybka i efektywna obróbka żył w układzie szeregowym
- Optymalizacja stanowisk roboczych ręcznego okablowywania
- Dane techniczne
- Maks. 8 szynowych magazynków przewodów
- Maks. dopuszczalna masa całkowita 100 kg
- Maks. dopuszczalne obciążenie na uniwersalnym uchwycie monitora 3 kg
- Pasuje do nr kat.
- 4051.024
- 4051.036
- Wymiary
- Szerokość: 640 mm
Wysokość: 1.500 mm
Głębokość: 700 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 44,5 kg
- Masa brutto
- 54 kg
- Numer taryfy celnej
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Opis produktu
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro