Stacja czyszczenia

Nr kat.: AS 4051031

Stacja czyszczenia to specjalne urządzenie do czyszczenia głowic drukujących terminala WT C.

Nr kat.:
AS 4051031
Wersja
dla automatu do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C
Opis produktu
Stacja czyszczenia to specjalne urządzenie do czyszczenia głowic drukujących terminala WT.
Korzyści
Łatwy montaż w Wire Terminal WT
Optymalny przyrząd mocujący i możliwości odkładania do czyszczenia głowicy drukującej Wire Terminal
Prosta procedura czyszczenia głowic drukujących
Możliwość codziennego czyszczenia głowic drukujących
Zakres dostawy
Stacja czyszczenia
Osłona z mocowaniem pojemników z atramentem
Uchwyt osłony
Uchwyt głowicy drukującej
Uchwyt zaciskowy do montażu w Wire Terminal
Rura obrotowa
Kabel uziemienia z kleszczami do mocowania
Wskazówka
W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Pasuje do nr kat.
4051210
4051205
Opak.
1 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
4,5 kg
Numer taryfy celnej
84669340
EAN
4028177960480
Opis produktu
Stacja czyszczenia do montażu w terminalu WT, nadaje się do czyszczenia głowic drukujących. Stacja czyszczenia zawiera: miskę z gwintem do butelek z atramentem Leibinger, uchwyt miski, uchwyt głowicy drukującej, szczękę mocującą do montażu w terminalu WT, rurkę obrotową i kabel uziemiający z zaciskami mocującymi.