Kompletny zestaw do czyszczenia systemów drukowania terminala WT.
- Nr kat.:
- AS 4051032
- Opis produktu
- Kompletny zestaw do czyszczenia systemów drukowania terminala WT.
- Korzyści
- Długa żywotność głowic drukujących
- Wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia w jednym zestawie
- Zakres dostawy
- Szmatki do czyszczenia
Taca okapowa
Kabel uziemienia
Dysza
Rękawice ochronne keton metylowo-etylowy
Gumowy mieszek
Butelka
Lupa
Olej do smarowania napędu wrzeciona
Pasta do mycia rąk - Wskazówka
- W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 4051.024
- 4051.036
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84439990
- EAN
- 4028177960244
- Opis produktu
- Zestaw czyszczący składający się z miski zbiorczej, kabla uziemiającego, strzykawki, ściereczek czyszczących, ręczników papierowych, rękawic ochronnych odpornych na metyloetyloketon, gumowego mieszka ręcznego, butelki z rozpylaczem, lupy, oleju smarowego do napędu wrzeciona (Sealtronic) i pasty do mycia rąk.