Atrament

Nr kat.: AS 4051015

Atrament do systemu wykonywania nadruków Wire Terminal WT.

Nr kat.:
AS 4051015
Opis produktu
Atrament biały 125 (z pigmentami) do opcji drukowania Jet3Up w Wire Terminal, TAG. Lepszy efekt drukowania na przewodach bezhalogenowych w porównaniu z poprzednim atramentem białym 79000-00108
Kolor
biały
Wskazówka
W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Maks. czas przechowywania: 6 miesięcy
Uwaga dot. nr kat.
do Jet3Up
Pasuje do nr kat.
4051030
Opak.
1 szt.
Waga netto
1 kg
Masa brutto
1,3 kg
Numer taryfy celnej
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Opis produktu
Atrament biały 125 (z pigmentami) do opcji drukowania Jet3Up w Wire Terminal, TAG, 950 ml, maks. czas przechowywania: 6 miesięcy. Lepszy efekt drukowania na przewodach bezhalogenowych w porównaniu z poprzednim atramentem białym 79000-00108
Atesty
Lloyds Register