Taśma do zawijania do automatu do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C, do wydawania przewodów w formie sekwencyjnej wiązki łańcuchowej.
- Nr kat.:
- AS 4051216
- Korzyści
- Wzrost efektywności dzięki produkcji w posortowanych wiązkach łańcuchowych
- Unikanie błędów
- Sortowanie przewodów zgodnie z projektem
- Zgodne z projektem kompletowanie dla następnych procesów
- Zakres dostawy
- Taśma do zawijania do WT
- Pasuje do nr kat.
- 4051.215
- Wymiary
- Długość: 50 m
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,65 kg
- Masa brutto
- 0,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 84799070
- EAN
- 4028177981171