Pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT

Nr kat.: AS 4051221

Podajnik wibracyjny WT 20 doprowadzający luźne końcówki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego dla przekroju 0,75 i 1,0 mm² w automacie do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C.

Nr kat.:
AS 4051221
Korzyści
Bezpieczne pod względem technologicznym doprowadzanie końcówek kablowych
Łatwa i sprawna wymiana materiałów eksploatacyjnych
Zakres dostawy
Pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 20
Zastosowania
Do końcówek kablowych luzem o przekroju 0,75 mm² i 1,0 mm²
Wskazówka
Podajniki wibracyjne i rozdzielanie końcówek kablowych są zaprojektowane na wymiary tolerancji DIN 46228-4:2019-02. Jeżeli obrabiane końcówki kablowe odbiegają od określonych w tej normie wymiarów tolerancji, może być konieczne skonstruowanie/przetestowanie nowych podajników wibracyjnych i dostosowanie do innych separatorów końcówek kablowych.
Normy
AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.
4051.205
4051.210
Numer taryfy celnej
84799070
EAN
4028177981133