- Nr kat.:
- AS 4051222
- Wersja
- Pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 29
- Korzyści
- Bezpieczne pod względem technologicznym doprowadzanie końcówek kablowych
- Łatwa i sprawna wymiana materiałów eksploatacyjnych
- Dane techniczne
- Przeznaczone do końcówek kablowych o długości 8 - 18 mm
- Zakres dostawy
- Pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 29
- Zastosowania
- Do końcówek kablowych luzem o przekroju 1,5 mm² i 2,5 mm²
- Wskazówka
- Podajniki wibracyjne i rozdzielanie końcówek kablowych są zaprojektowane na wymiary tolerancji DIN 46228-4:2019-02. Jeżeli obrabiane końcówki kablowe odbiegają od określonych w tej normie wymiarów tolerancji, może być konieczne skonstruowanie/przetestowanie nowych podajników wibracyjnych i dostosowanie do innych separatorów końcówek kablowych.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 84799070
- EAN
- 4028177981126