Gotowe przewody są doprowadzane przez jednostkę odbiorczą do magazynku szynowego WT 42 o przekroju 2,5 mm².
- Nr kat.:
- AS 4051235
- Korzyści
- Zgodne z projektem kompletowanie dla następnych procesów
- Sortowanie przewodów zgodnie z projektem
- Optymalny odbiór
- System szyn przygotowany do optymalnego komisjonowania na stanowisku roboczym
- Sortowanie przewodów nie jest konieczne
- Upraszcza proces okablowywania dzięki instrukcji krok po kroku w Eplan Smart Wiring
- Optymalnie w połączeniu z wózkiem Wire Cart do perfekcyjnego komisjonowania na stanowisku roboczym
- Zakres dostawy
- Magazynek szynowy WT 42
- Wskazówka
- Wymiar szczeliny wskazuje maksymalną średnicę izolacji przewodu.
- Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Zastosowania
- Do pojedynczych żył o przekroju 2,5 mm² (wymiar szczeliny 4,2 mm)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,85 kg
- Masa brutto
- 1 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177981065
- Opis produktu
- Magazynek szynowy 2,5 mm² do systemu szynowego 15x w WT