- Nr kat.:
- AS 4051229
- Opis produktu
- Do prowadzenia przewodów z magazynku przewodów do wciągarki terminala WT oraz do układania tras elementów systemu w systemie Wire Handling System.
- Korzyści
- Niezmiennie najwyższa jakość
- Łatwa obsługa
- Optymalna charakterystyka prowadzenia przewodów
- Sprawdzony materiał węża
- Materiał
- teflon
- Zakres dostawy
- 1 opak. = 50 m teflonowego węża
- Wskazówka
- W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- W celu dokładnego zaplanowania trasy układania prosimy skonsultować się ze swoim doradcą Rittal
- Pasuje do nr kat.
- 4051.218
- 4051.213
- 4051.260
- 4051.261
- 4051.264
- Wymiary
- Długość: 50 m
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 39173900
- Opis produktu
- Do prowadzenia przewodów od magazynku do Wire Terminal. Prowadnica w formie węża uniemożliwia dostęp do obszaru roboczego maszyny z zewnątrz. Wąż może być używany do indywidualnego doprowadzania przewodów do Wire Terminal lub jako materiał zastępczy do magazynku przewodów WT Tube 12.
Wąż prowadzący do Wire Terminal WT i Wire Handling System
Nr kat.: AS 4051229
Do prowadzenia przewodów od magazynku do Wire Terminal. Prowadnica w formie węża uniemożliwia dostęp do obszaru roboczego maszyny z zewnątrz. Wąż może być używany do indywidualnego doprowadzania przewodów do Wire Terminal lub jako materiał zastępczy do magazynku przewodów WT Tube 12.