- Nr kat.:
- AS 4051041
- Opis produktu
- Automat do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT posiada osobny system porządkowania. Gotowe przewody trafiają do odpowiednich dla danego zlecenia magazynków szynowych.
- Korzyści
- Sortowanie przewodów zgodnie z projektem
- Optymalny odbiór
- Zgodne z projektem kompletowanie dla następnych procesów
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177940369
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Opis produktu
-
AS Wire rail magazine 0,75 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 0.75 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted acc