Zaciskarka RC-I do Wire Terminal WT 24/36

Nr kat.: AS 4051020

Automat z zaciskarką z magazynkiem na 5 elementów do obróbki izolowanych tulejek zaciskowych na rolce. Urządzenie to jest wyposażone w interfejs do komunikacji i pełnej integracji funkcji z naszym automatem do konfekcjonowania przewodów Rittal Wire Terminal. Do tego artykułu jest dodatkowo wymagane nabycie szkolenia 5058.207.

Nr kat.:
AS 4051020
Opis produktu
Automat z zaciskarką z magazynkiem na 5 elementów do obróbki izolowanych tulejek zaciskowych na rolce. Urządzenie to jest wyposażone w interfejs do komunikacji i pełnej integracji funkcji z naszym automatem do konfekcjonowania przewodów Rittal Wire Terminal. Do tego artykułu jest dodatkowo wymagane nabycie szkolenia 5058.207.
Korzyści
Brak konieczności wymiany końcówek kabli, ponieważ 5x montaż
Dane techniczne
Zakres przekrojów 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Długość zacisku 8 i 10 mm
Długość wprowadzania 27 mm (1.06 in.)
Pasuje do nr kat.
4051024
4051036
Opak.
1 szt.
Waga netto
22 kg
Masa brutto
22,5 kg
Numer taryfy celnej
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Opis produktu
AS Zaciskarka RC-I, do Wire Terminal
Dokumentacja
Instrukcja obsługi