Magazynek przewodów XL do Wire Terminal

Nr kat.: AS 4051038

Modułowy magazynek XL umożliwia zwarte umieszczenie po sześć pojemników na przewody na dwóch poziomach. Centralny magazynek pozwala na kontrolowane doprowadzanie na prowadnicach do Wire Terminal maksymalnie 12 typów przewodów. W zależności od liczby potrzebnych przewodów magazynek można rozbudować o moduł dodatkowy z prawej i z lewej strony do maksymalnie 36 pojemników na przewody.

Nr kat.:
AS 4051038
Opis produktu
Modułowy magazynek XL umożliwia zwarte umieszczenie po sześć pojemników na przewody na dwóch poziomach. Centralny magazynek pozwala na kontrolowane doprowadzanie na prowadnicach do Wire Terminal maksymalnie 12 typów przewodów. W zależności od liczby potrzebnych przewodów magazynek można rozbudować o moduł dodatkowy z prawej i z lewej strony do maksymalnie 36 pojemników na przewody.
Korzyści
Wysoka elastyczność dzięki modułowemu systemowi.
Dane techniczne
Do dużych pojemników na przewody o wymiarach maks. 500 x 500 mm
Kontrolowane doprowadzanie przewodów do Wire Terminal WT
Maksymalne dopuszczalne obciążenie, dolne piętro: 540 kg (odpowiada 6 pojemnikom na przewody po 90 kg)
Maksymalne dopuszczalne obciążenie, górne piętro: 210 kg (odpowiada 6 pojemnikom na przewody po 35 kg)
Zakres dostawy
Moduł dodatkowy
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 1.550 mm
Wysokość: 2.250 mm
Głębokość: 1.050 mm
Pasuje do nr kat.
4051.024
4051.036
Opak.
1 szt.
Waga netto
170 kg
Masa brutto
180 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177964549
Dokumentacja
Instrukcja obsługi