Moduł dodatkowy Wire Printer pozwala na manualne opisywanie materiałów przewodów lub kabli i płaskich materiałów na zewnątrz terminala.
- Nr kat.:
- AS 4051011
- Opis produktu
- Moduł dodatkowy Wire Printer pozwala na manualne opisywanie materiałów przewodów lub kabli i płaskich materiałów na zewnątrz terminala. Dzięki temu można uzyskać niezmienny, wysokiej jakości opis wszystkich połączeń w szafie sterowniczej
- Korzyści
- Równolegle do trybu całkowicie automatycznego, materiały przewodów lub kabli i płaskie materiały mogą być opisywane ręcznie, na zewnątrz terminala
- Zadania drukowania mogą być przekazywane automatycznie przez HMI
- Zakres dostawy
- Moduł dodatkowy Wire Printer
Doprowadzenie do Wire Printer
Obudowa maszyny
Zmodyfikowane drzwi przeszklone z przodu
Moduł programowy - Wskazówka
- W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 4051.024
- 4051.036
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 20 kg
- Masa brutto
- 34 kg
- Numer taryfy celnej
- 84433210
- EAN
- 4028177964440