Zaciskarka LD-I do Wire Terminal WT 24/36

Nr kat.: AS 4051022

Elektropneumatyczny automat do usuwania izolacji z zaciskarką i podwójnym magazynkiem służy do obróbki luźnych izolowanych tulejek kablowych o przekrojach od 4 do 6 mm² (AWG 12 – 10) i długościach zacisku od 10 do 12 mm. Zaciskarka LD-I jest wyposażona w interfejs do komunikacji i pełnej integracji funkcji z naszym automatem do konfekcjonowania przewodów Rittal Wire Terminal.

Nr kat.:
AS 4051022
Opis produktu
Elektropneumatyczny automat do usuwania izolacji z zaciskarką i podwójnym magazynkiem służy do obróbki luźnych izolowanych tulejek kablowych o przekrojach od 4 do 6 mm² (AWG 12 – 10) i długościach zacisku od 10 do 12 mm. Zaciskarka LD-I jest wyposażona w interfejs do komunikacji i pełnej integracji funkcji z naszym automatem do konfekcjonowania przewodów Rittal Wire Terminal.
Korzyści
Łatwa obsługa
Bezpieczna i sprawna obróbka izolowanych końcówek kabli
Brak czasów przezbrajania dla tulejek kablowych dzięki automatycznemu podwójnemu magazynkowi dla 4 i 6 mm²
Dzięki pełnej integracji z Wire Terminal nie są konieczne żadne manualne czynności konfekcjonowania przewodów
Dane techniczne
Zakres zaciskania 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
Długość zacisku przy 4 mm²: 10 mm (0,39 in.) lub 12 mm (0,47 in.)
Długość zacisku przy 6 mm²: 12 mm (0.47 in.)
Długość wprowadzania 28 mm (1.10 in.) + długość zacisku
Wskazówka
Standardowa forma zacisku to trapez – inne na zapytanie
W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Pasuje do nr kat.
4051.024
4051.036
Opak.
1 szt.
Waga netto
40 kg
Masa brutto
42 kg
Numer taryfy celnej
84633000
EAN
4028177964426
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi