Moduł funkcyjny do Wire Terminal

Nr kat.: AS 4051010

Moduł funkcyjny umożliwia całkowicie automatyczne konfekcjonowanie oraz opisywanie przewodów 0,5 - 6 mm².

Nr kat.:
AS 4051010
Opis produktu
Moduł funkcyjny umożliwia optymalne i całkowicie automatyczne konfekcjonowanie oraz opisywanie przewodów 0,5 - 6 mm². Dzięki temu można zwiększyć standardowy przekrój obrabiany przez Rittal Wire Terminal z maksymalnie 2,5mm² do 6 mm².
Korzyści
Przyspieszenie procesów dzięki całkowicie automatycznemu konfekcjonowaniu kabli z indywidualnym nadrukiem na przewodach i kompletowaniem
Kompletna sieć od narzędzi E-CAD aż do procesów produkcji
Proces konfekcjonowania przewodów zostaje ośmiokrotnie przyspieszony
Niezmiennie najwyższa jakość
Szersze i bardziej uniwersalne zastosowanie
Zakres dostawy
Wózek prowadzący
Magazynek wejściowy
Centrowanie przewodu
Rury do prowadzenia przewodów na obrotnicy
Tuba
Doprowadzenie do zaciskarki LD-I
Wskazówka
W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Pasuje do nr kat.
4051.024
4051.036
Opak.
1 szt.
Waga netto
8 kg
Masa brutto
10 kg
Numer taryfy celnej
84571090
EAN
4028177964457