Moduł do wiązek łańcuchowych WT sekwencyjnie sortuje i łączy konfekcjonowane przewody. Uwzględniane są przy tym zarówno przewody z obrobionymi końcówkami lub bez i są ustawiane w idealnej kolejności.
- Nr kat.:
- AS 4051215
- Korzyści
- Upraszcza proces okablowywania dzięki instrukcji krok po kroku w Eplan Smart Wiring
- Wzrost efektywności dzięki produkcji w posortowanych wiązkach łańcuchowych
- Połączoną partię można pobrać w trakcie trwania produkcji
- Wparcie dla procesu okablowywania w różnych lokalizacjach
- Dane techniczne
- Możliwe także w połączeniu z opcjonalnym systemem magazynków szynowych WT 15
- Zakres dostawy
- Moduł do wiązek łańcuchowych WT
10 rolek taśmy do zawijania WT po 50 m - Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5 kg
- Masa brutto
- 7 kg
- Numer taryfy celnej
- 84799070
- EAN
- 4028177981188