Blok do wciągania przewodów WT 12 pozwala na bezpieczne i uniwersalne doprowadzanie przewodów do automatu Wire Terminal WT C. Blok do wciągania przewodów można indywidualnie przezbrajać za pomocą mechanizmu szybkozłączy.
- Nr kat.:
- AS 4051213
- Wersja
- nakładane
- Opis produktu
- Blok do wciągania przewodów WT 12 pozwala na bezpieczne i uniwersalne doprowadzanie przewodów do automatu Wire Terminal WT C. Blok do wciągania przewodów można indywidualnie przezbrajać za pomocą mechanizmu szybkozłączy.
- Korzyści
- Bezpieczne doprowadzenie kabli przez nowy system prowadzenia przewodów z mechanizmem szybkozłączy
- Wprowadzanie przewodów do bloku do wciągania przewodów za pomocą bezpiecznej prowadnicy wężowej
- Gwarantuje elastyczną i łatwą wymianę przewodów
- Dane techniczne
- Wire Terminal może przyjąć łącznie trzy bloki do wciągania przewodów dla maks. 36 przewodów
- Jeden blok do wciągania przewodów może obsłużyć 12 typów przewodów
- Zakres dostawy
- Blok do wciągania przewodów WT 12
- Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 1,068 kg
- Numer taryfy celnej
- 84798997
- EAN
- 4028177981201