Modułowy i kompaktowy magazynek przewodów WT Tube 12 umożliwia zwarte umieszczenie pojemników na przewody. System elastycznych węży i blok do wciągania przewodów umożliwiają łatwe i bezpieczne doprowadzanie przewodów do automatu Wire Terminal WT C.
- Nr kat.:
- AS 4051218
- Korzyści
- Oszczędność miejsca dzięki sześciu pojemnikom na przewody na dwóch poziomach
- Kontrolowane i bezpieczne doprowadzanie przewodów
- Modułowy system umożliwiający indywidualną rozbudowę
- Wygodny transport za pomocą przemysłowych rolek skrętnych
- Bezpieczne doprowadzenie kabli przez nowy system prowadzenia przewodów z mechanizmem szybkozłączy
- Wprowadzanie przewodów do bloku do wciągania przewodów za pomocą bezpiecznej prowadnicy wężowej
- Gwarantuje elastyczną i łatwą wymianę przewodów
- Dane techniczne
- Do dużych pojemników na przewody o wymiarach maks. 500 x 500 mm
- Zasięg prowadnicy wężowej od „magazynku przewodów WT Tube 12” do „bloku do wciągania przewodów WT 12” wynosi 2,5 m
- Zakres dostawy
- null
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 1.560 mm
Wysokość: 2.315 mm
Głębokość: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177981157