15-elementowy system magazynków szynowych służy do sortowania wydawanych przewodów na szynach. W ten sposób można indywidualnie zaopatrzyć do 2100 przewodów.
- Nr kat.:
- AS 4051214
- Opis produktu
- 15-elementowy system magazynków szynowych służy do sortowania wydawanych przewodów na szynach. W ten sposób można indywidualnie zaopatrzyć do 2100 przewodów.
- Korzyści
- Zgodne z projektem kompletowanie dla następnych procesów
- Sortowanie przewodów zgodnie z projektem
- Optymalny odbiór
- System szyn przygotowany do optymalnego komisjonowania na stanowisku roboczym
- Sortowanie przewodów nie jest konieczne
- Upraszcza proces okablowywania dzięki instrukcji krok po kroku w Eplan Smart Wiring
- Optymalnie w połączeniu z wózkiem Wire Cart do perfekcyjnego komisjonowania na stanowisku roboczym
- Sekwencyjna produkcja przewodów w magazynkach szynowych WT
- Dane techniczne
- Możliwe także w połączeniu z opcjonalnym modułem do wiązek łańcuchowych WT
- W tym nowoczesna technologia RFID
- Zakres dostawy
- System magazynków szynowych WT 15
- Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 90 kg
- Masa brutto
- 95 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177981195