Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów w kolorze czarnym, białym lub błękitnym. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal.
- Nr kat.:
- AS 4051013
- Korzyści
- Dobra widoczność na wszystkich popularnych kolorach przewodów
- Możliwość zredukowania do jednej drukarki w Wire Terminal
- Dane techniczne
- Oznakowania można dopasować indywidualnie, ręcznie lub poprzez połączenie sieciowe z Eplan
- Kolor
- jasnoniebieski
- Uwaga dot. nr kat.
- Widoczność ograniczona do zielono-żółtego koloru kabla
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 20,5 kg
- Masa brutto
- 21,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Opis produktu
- Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów w kolorze czarnym, białym lub błękitnym