Opcja drukarki do Wire Terminal

Nr kat.: AS 4051029

Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal.

Nr kat.:
AS 4051029
Opis produktu
Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal.
Korzyści
System wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal WT
Optymalne, indywidualne opisywanie przewodów
Wsparcie dla następnego procesu okablowania
Dane techniczne
Oznakowania można dopasować indywidualnie, ręcznie lub poprzez połączenie sieciowe z Eplan
Kolor
czarny
Opak.
1 szt.
Waga netto
20,5 kg
Masa brutto
21,5 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
Opis produktu
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the