Opcja drukarki do Wire Terminal

Nr kat.: AS 4051030

Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal.

Nr kat.:
AS 4051030
Opis produktu
Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal.
Korzyści
System wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal WT
Optymalne, indywidualne opisywanie przewodów
Wsparcie dla następnego procesu okablowania
Dane techniczne
Oznakowania można dopasować indywidualnie, ręcznie lub poprzez połączenie sieciowe z Eplan
Kolor
biały
Opak.
1 szt.
Waga netto
20,5 kg
Masa brutto
21,5 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Opis produktu
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.