- Nr kat.:
- AS 4051240
- Opis produktu
- Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal.
- Korzyści
- Inteligentne zarządzanie atramentem, z odzyskiem do 50% rozpuszczalnika dla stabilnej jakości druku
- System szybkiego ładowania kartridży dla łatwiejszej obsługi
- Niewymagająca konserwacji eksploatacja Wire Terminal WT C ze SMART.CARE dla maksymalnej niezawodności (bez konserwacji przez okres do 5 lat)
- Funkcja odświeżania głowicy drukującej całkowicie usuwa zanieczyszczenia, takie jak pył atramentowy, bez konieczności ręcznego czyszczenia.
- Funkcja SelfService z animowanym asystentem operatora w postaci instrukcji krok po kroku
- Kolor
- biały
- Zakres dostawy
- Zawiera 1x atrament biały 79000-00225 950 ml i 2x rozcieńczalnik 77001-00230 950 ml
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 20,5 kg
- Masa brutto
- 21,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84433210
- EAN
- 4028177999466
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Opis produktu
- Nowa opcja drukarki IQ.JET umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów w kolorze białym. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal WT C. Warianty opisów na konfekcjonowanych przewodach mogą być indywidualnie dostosowywane na Wire Terminal lub wprowadzane przez sieć z naszego narzędzia Eplan.