Opcja drukarki do Wire Terminal

Nr kat.: AS 4051242

Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal.

Nr kat.:
AS 4051242
Opis produktu
Opcja drukowania umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal.
Korzyści
Inteligentne zarządzanie atramentem, z odzyskiem do 50% rozpuszczalnika dla stabilnej jakości druku
System szybkiego ładowania kartridży dla łatwiejszej obsługi
Niewymagająca konserwacji eksploatacja Wire Terminal WT C ze SMART.CARE dla maksymalnej niezawodności (bez konserwacji przez okres do 5 lat)
Funkcja odświeżania głowicy drukującej całkowicie usuwa zanieczyszczenia, takie jak pył atramentowy, bez konieczności ręcznego czyszczenia.
Kolor
czarny
Zakres dostawy
Zawiera 1x atrament czarny 70000-00201 950 ml i 2x rozcieńczalnik 77001-00230 950 ml
Opak.
1 szt.
Waga netto
20,5 kg
Masa brutto
21,5 kg
Numer taryfy celnej
84433210
EAN
4028177999480
ECLASS 8.0
17139201
Opis produktu
Nowa opcja z drukarką IQ.JET umożliwia automatyczne opisywanie konfekcjonowanych przewodów w kolorze czarnym. Automatyczny system wykonywania nadruków jest zintegrowany z całkowicie automatycznym procesem Wire Terminal WT C. Warianty opisów na konfekcjonowanych przewodach mogą być indywidualnie dostosowywane na Wire Terminal lub wprowadzane przez sieć z naszego narzędzia Eplan.