Tulejki zaciskowe luzem

Numer artykułu: AS 4050.736

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Numer artykułu:
AS 4050.736
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
żółty
Długość
12 mm
AWG
10
Średnica wewnętrzna
6,3 mm
Do przekroju
6 mm²
kodowanie kolorów DIN
Tak
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.
4051.210
Forma dostawy
luzem
Opak.
100 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,1 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177805040
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 6 mm², żółte, luzem, 12mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR