Tulejki zaciskowe luzem

Nr kat.: AS 4050737

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Nr kat.:
AS 4050737
Wersja
do konfekcjonowania manualnego
dla automatu do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
biały
Długość
12 mm
AWG
20
Średnica wewnętrzna
2,6 mm
Do przekroju
0,5 mm²
kodowanie kolorów DIN
Tak
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.
4051.205
4051.210
Forma dostawy
luzem (10 opak. po 100 szt.)
Opak.
1 000 szt.
Waga netto
1 kg
Masa brutto
0,105 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177805057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 0,5 mm², białe, luzem, 12mm, 10x100
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR