Tulejki zaciskowe luzem

Nr kat.: AS 4050752

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Nr kat.:
AS 4050752
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
szary
Długość
8 mm
AWG
26
Średnica wewnętrzna
1,5 mm
kodowanie kolorów Rittal
Tak
Do przekroju
0,14 mm²
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Forma dostawy
luzem
Opak.
500 szt.
Waga netto
0,5 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177815810
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Tuleje zaciskowe do konfekcjonowania ręcznego, 0.14 mm², AWG 26, 8 mm, szary, luzem, 500 szt.
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR