Tulejki zaciskowe luzem

Numer artykułu: AS 4050.761

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Numer artykułu:
AS 4050.761
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
pomarańczowy
Długość
10 mm
AWG
20
Średnica wewnętrzna
2,6 mm
kodowanie kolorów Rittal
Tak
Do przekroju
0,5 mm²
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.
4051.205
4051.210
Forma dostawy
luzem
Opak.
500 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,042 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177815773
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 0,5 mm², AWG 20, 10 mm, pomarańczowe, luzem, 500 sztuk
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR