Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Nr kat.:
- AS 4050779
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen - Kolor
- niebieski
- Długość
- 10 mm
- AWG
- 14
- Średnica wewnętrzna
- 4,2 mm
- kodowanie kolorów Rittal
- Tak
- Do przekroju
- 2,5 mm²
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- Forma dostawy
- luzem
- Opak.
- 500 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,083 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177815704
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
- Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 2,5 mm², AWG 14, 10 mm, niebieskie, luzem, 500 sztuk