- Nr kat.:
- AS 4050784
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego. 
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C 
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
 Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Kolor
- szary 
- Długość
- 18 mm 
- AWG
- 12 
- Średnica wewnętrzna
- 4,8 mm 
- kodowanie kolorów Rittal
- Tak 
- kodowanie kolorów DIN
- Tak 
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. 
- W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal. 
- Normy
- AEH DIN 46228 
- Forma dostawy
- luzem 
- Opak.
- 100 szt. 
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,041 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010 
- EAN
- 4028177000018 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Opis produktu
- 
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 4,0 mm², szare, luzem, 18mm