Tulejki zaciskowe luzem

Numer artykułu: AS 4051.577

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Numer artykułu:
AS 4051.577
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
biały
Długość
8 mm
AWG
18
Średnica wewnętrzna
3,4 mm
kodowanie kolorów Rittal
Tak
Multinorm
Tak
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Forma dostawy
luzem
Opak.
500 szt.
Waga netto
0,5 null
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177999671
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 0,75 mm², białe, luzem, 8 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR