- Nr kat.:
- AS 4051583
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Kolor
- czerwony
- Długość
- 8 mm
- AWG
- 16
- Średnica wewnętrzna
- 4 mm
- kodowanie kolorów Rittal
- Tak
- Multinorm
- Tak
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- Forma dostawy
- luzem
- Opak.
- 500 szt.
- Waga netto
- 0,5 null
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177999886
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
-
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 1,5 mm², czerwone, luzem, 8mm