Tulejki zaciskowe luzem

Numer artykułu: AS 4051.623

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Numer artykułu:
AS 4051.623
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
czarny
Długość
12 mm
AWG
16
Średnica wewnętrzna
3,5 mm
kodowanie kolorów DIN
Tak
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Forma dostawy
luzem
Opak.
500 szt.
Waga netto
0,5 null
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177999855
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 1,5 mm², czarne, luzem, 12mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR