Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Nr kat.:
- AS 4051792
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen - Kolor
- jasnoniebieski
- Długość
- 10 mm
- AWG
- 18
- Średnica wewnętrzna
- 3,4 mm
- Multinorm
- Tak
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- Forma dostawy
- luzem
- Opak.
- 500 szt.
- Waga netto
- 0,5 null
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177999732
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
- Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 0,75 mm², jasnoniebieskie, luzem, 10mm