Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Nr kat.:
- AS 4051540
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen - Kolor
- pomarańczowy
- Długość
- 8 mm
- AWG
- 20
- Średnica wewnętrzna
- 2,9 mm
- kodowanie kolorów Rittal
- Tak
- Do przekroju
- 0,5 mm²
- Multinorm
- Tak
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- Forma dostawy
- na pasie
- Opak.
- 4 000 szt.
- Waga netto
- 4 kg
- Masa brutto
- 0,465 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177937888
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
- Tuleje zaciskowe 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20 Multinorm, Opak.=4 000 szt. kolor: pomarańczowy, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów Rittal), 0,5mm²
- Atesty
- UL + C-UL (listed)