Tulejki zaciskowe na pasie

Numer artykułu: AS 4051.548

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Numer artykułu:
AS 4051.548
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
biały
Długość
8 mm
AWG
20
Średnica wewnętrzna
2,9 mm
Do przekroju
0,5 mm²
kodowanie kolorów DIN
Tak
Multinorm
Tak
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Forma dostawy
na pasie
Opak.
4 000 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
0,46 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177937963
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Tuleje zaciskowe 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20 Multinorm, Opak.=4 000 szt. kolor: biały, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów DIN), 0,5mm²
Atesty
UL + C-UL (listed)