Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Nr kat.:
- AS 4051599
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen - Kolor
- biały
- Długość
- 8 mm
- AWG
- 18
- Średnica wewnętrzna
- 2,8 mm
- kodowanie kolorów Rittal
- Tak
- Do przekroju
- 0,75 mm²
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Forma dostawy
- na pasie
- Opak.
- 5 000 szt.
- Waga netto
- 5 kg
- Masa brutto
- 0,598 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177920040
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
- Tulejki zaciskowe do zaciskarek, 0.75 mm², AWG 18, 8 mm, biały, na pasie, 5000 szt.