- Nr kat.:
- AS 4051605
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Kolor
- niebieski
- Długość
- 10 mm
- AWG
- 14
- Średnica wewnętrzna
- 4,2 mm
- Do przekroju
- 2,5 mm²
- kodowanie kolorów DIN
- Tak
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Forma dostawy
- na pasie
- Opak.
- 3 000 szt.
- Waga netto
- 3 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177938649
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
-
Tuleje zaciskowe 2,5 mm2 x 10 mm AWG 14 opak.=3 000 szt. kolor: niebieski, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów DIN/Rittal)