Tulejki zaciskowe na pasie

Nr kat.: AS 4051.696

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Nr kat.:
AS 4051.696
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
szary
Długość
10 mm
AWG
18
Średnica wewnętrzna
2,8 mm
Do przekroju
0,75 mm²
kodowanie kolorów DIN
Tak
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Normy
AEH DIN 46228
Forma dostawy
na pasie
Opak.
5 000 szt.
Waga netto
5 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177938625
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Tuleje zaciskowe 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18 opak.=5 000 szt. kolor: szary, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów DIN)
Atesty
UL + C-UL (listed)