Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrze z izolacją.
- Nr kat.:
- AS 4052102
- Wersja
- Izolacja ochronna 1000 V
do śrub z rowkiem - Opis produktu
- Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrze z izolacją.
- Korzyści
- Niewielkie użycie siły dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeści
- Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu
- Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania
- Rękojeść o 30% i izolacja do 50% smuklejsze niż w przypadku porównywalnych narzędzi
- Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
- Materiał
- Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne - Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Średnica ostrza
- 3,5 mm
- Długość ostrza
- 100 mm
- Ostrze (szerokość x grubość)
- 3,5 x 0,6 mm
- Końcówka
- SL
- Średnica uchwytu
- 25 mm
- Długość uchwytu
- 105 mm
- Normy
- IEC 60 900
- Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 82054000
- EAN
- 4028177807211
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis produktu
- Wkrętak, izolowany, końcówka: SL 3,5 x 0,6 mm