Wieloczęściowy zestaw wkrętaków.
- Nr kat.:
- AS 4052202
- Wersja
- nieizolowany
- Opis produktu
- Wieloczęściowy zestaw wkrętaków.
- Korzyści
- Niewielkie użycie siły dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeści
- Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu
- Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania
- Materiał
- Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne - Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Zakres dostawy
- 5-częściowy zestaw
- Końcówka
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,455 kg
- Numer taryfy celnej
- 82054000
- EAN
- 4028177807334
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis produktu
- Zestaw wkrętaków nieizolowane, końcówka: Tx10_15_20_25_30